Si7006/7 USB ドングル評価キット

Si7006-07-EVB 

Si7006/7 湿度および温度センサー評価キットは、従来のディスクリート RH および温度測定回路を使用している、精度の低い RH および温度測定計アプリケーション向けに設計されています。Si7006デバイスには I²C インターフェイスが用意されいる一方、Si7007 は 2 つの PWM 出力に対応しています。付属のグラフィカル・ユーザ・インターフェイス・ソフトウェアにより、Si7006 および Si7007 湿度および温度センサーの特徴および機能に、迅速かつ簡単にアクセスできるだけでなく、センサーの性能を評価することが可能となります。

 

Si7006/7 USB ドングル評価キットの機能

  • Si7013 USB ドングル・ボード
  • Si7006-EB「郵便切手」ドーターボード
  • Si7007-EB「郵便切手」ドーターボード
  • 3 フィートのフラット・リボン・ケーブル
  • USB 延長ケーブル

Si7006/07 USB ドングル評価キットのリソース

すべて表示

Si7006-07-EVB ユーザ・ガイド

今すぐ読む

Si70xx EVB GUI ソフトウェア・インストーラ

今すぐダウンロード

Si7006-07-EVB 回路図およびレイアウト・ファイル (.zip)

今すぐダウンロード

AN607:Si70xx 湿度センサー設計者ガイド

今すぐ読む

Si7006 データ・シート

今すぐ読む

Si7007 データ・シート

今すぐ読む

すべて表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software