SiM3L1xx 開発キット、Si7013 UDP ドーター・カード付き

Si7013EVB-UDP-M3L1 

注:Si7013EVB-UDP-M3L1 は EoL(生産終了)しています。新しいデザインには、Si7013USB-DONGLE のご使用をお勧めします。

Si7013EVB-UDP-M3L1開発キットは、SiM3L1xxLCD-B-DK32 ビットの超低消費電力マイクロコントローラ開発キットおよびデータ・ロガのデモンストレーション・コードが付いたSi7013EVB-UDP湿度センサー用ドーターカードを組み合わせたものです。It is a complete package designed to support hardware and software development using the Si7013 and Silicon Labs’ ultra-low power 32-bit MCUs. また、Si7013 (PC 不要) のポータブル・デモンストレーション用機器としても使用可能です。

 

Si7013-UDP-M3L1 評価キットの特徴

Si7013-UDP-M3L1 開発キット・リソース

すべて表示

Si7013EVB-UDP-M3L1 ユーザ・ガイド

今すぐ読む

AN607:Si70xx 湿度センサー設計者ガイド

今すぐ読む

Si7013 データ・シート

今すぐ読む

すべて表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software