Si706x USB ドングル評価キット

Si7060-EVB

注:Si7060-EVB は EoL(生産終了)しています。新しいデザインには、Si7055-EVB のご使用をお勧めします。

Si706x 温度センサー評価キットおよびそれに付随するグラフィカル・ユーザ・インターフェイス・ソフトウェアにより、Si706x 温度センサー・ファミリの特徴および機能に迅速かつ簡単にアクセスできるだけでなく、センサーの性能を評価することが可能となります。Si7060 デバイス全てを 1 つのキットでカバー。

 

Si7060-EVB USB ドングル評価キットの機能

  • USB ドングル制御ボード
  • Si7060-EB「郵便切手」ドーターボード
  • 3 フィートのフラット・リボン・ケーブル
  • USB 延長ケーブル

Si7060-EVB USB ドングル評価キットのリソース

すべて表示

温度および湿度センサー評価ドングルのユーザーガイド

今すぐ読む

Si70xx EVB GUI ソフトウェア・インストーラ

今すぐダウンロード

Si7060 デジタル I²C 温度センサーデータシート

今すぐ読む

AN607:Si70xx 湿度および温度センサー設計者ガイド

今すぐ読む

AN1026:Si70xx 温度センサー設計者ガイド

今すぐ読む

すべて表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software