Si72xx 磁気センサー評価キット

Si72xx-EVAL-KIT  

SI72xx-EVAL-KIT は、Si72xx ファミリ内の異なるタイプのセンサーを見せてくれます。クイックコネクト USB ドングルを使用すると、小型の「郵便切手」ボードを PC ホストに接続して評価することができます。接続されたグラフィカル・ユーザ・インターフェイス・ツールは、ユーザに磁気センサの出力を示すことができ、キット内の小型磁石で、センサの出力を容易に変更することができます。6つの磁気センサーのタイプ/出力には、スイッチ、ラッチ、I2C、アナログ、PWM、および SENT が含まれます。小型磁石と切手型ボード付きのこのキットは、Si72xx ポートフォリオの評価のための最高の使いやすさと柔軟性をもって設計されています。

 

AN1018:Si72xx ホール効果センサーの使用

Si72xx デバイスの使用に際して考慮すべき、電気的、機械的および磁気に関する事項。

Si72xx-EVAL-KIT 磁気評価キットの機能

  • 6つの「郵便切手」ドーターボード
  • フレックスケーブル・コネクタ付 1 USB ツールスティック
  • 2 マグネット
  • ツールスティックをドーターボードに接続するための6インチのフレックッスケーブルで

Si72xx-EVAL-KIT磁気評価キットのリソース

すべて表示

Si72xx-EVAL-KIT の詳細と使い方

Si72xx-EVAL-KIT ユーザ・ガイド

今すぐ読む

AN1018: Si72xx ホール効果センサーの使用

Si72xx デバイスについて考慮すべき、電気的、機械的および磁気に関する事項。

今すぐダウンロード

磁気センサー選択ガイド

お客様のアプリケーションに最適な Si72xx デバイスを見つけます。

今すぐダウンロード

すべて表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software