UVIrSlider2EK 紫外線および非接触スライダ評価キット

UVIrSlider2EK

Si1132 および Si114x 紫外線および赤外線スライダ評価キットは、 Si114x UV インデックス、赤外線近接、および照度センサー用の先進的な開発プラットフォームです。これには、Silicon Labs の特許出願中の赤外線非接触スライダ技術が活用されています。先進的な C8051F800 超低消費電力マイクロコントローラ(MCU)によって制御される UVIrSlider2EK には、2 個の IR-LED に接続された Si1146 センサーが含まれています。この革新的なプラットフォームを利用すれば、高度な 2D/2 軸非接触ジェスチャー検知だけでなく汎用物体近接検知も可能となります。加えて、IrSlider2EK の Si1146 センサーには、統合された周囲光センサーおよび UV インデックス・センサーが含まれています。

UVIrSlider2EK には、UV インデックスを測定し、ボード上の5個の LED を点灯させることでリアルタイムで5レベルの消費者 UV インデックスの露出レベルを示すファームウェアが事前設定されています。ダウンロード可能な UVIrSlider デモ・ソフトウェアには、完全な11ポイント UV インデックスおよび消費者 5 レベルの日光曝露の両方を表示する GUI が含まれています。

IrSlider デモを選択すると、ユーザの手の位置を検知する近接度を使用して、ボード上の 8 個の LED の上にある手の動きが追跡されます。IRSLIDER デモでは、右、左、一時停止の手のジェスチャを検出し、ライトを点滅させる、または保持することができます。UDP Waveform Viewer により、ユーザは Si1146 からのリアルタイムの赤外線近接度および周囲光測定をグラフ形式で見ることができます。

Si114x プログラマ・ツールキット API により、高度な動き検出およびジェスチャ検出の開発が補助されます。またこれにより、ソフトウエア開発において PC から UVIrSlider2EK を制御することが可能となります。迅速なアプリケーション開発が可能となるように、UVIrSlider2EK のサンプル・ソースコードが Si114x プログラマ・ツールキットに付属しています。Si114x プログラマ・ツールキットには、Silicon Labs の強力なコントロールパネルおよび性能分析ツールが含まれており、UVIrSlider2EK でリアルタイムでの反射率の監視が可能となります。

UVIrSlider2EK 評価キットの機能

  • UVIrSlider2-EB デモ基板
  • USB ケーブル
  • UVIrSlider2EK クイック・スタート・ガイド

UVIrSlider2EK 評価キットのリソース

すべて表示

Si1145/46/47 データ・シート

今すぐ読む

Si1146 UVIrSlider2EK ユーザ・ガイド

今すぐ読む

Si1146 UVIrSlider2EK クイック・スタート・ガイド

今すぐ読む

すべて表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software