ClockBuilder Pro ソフトウェア

これまでで最も扱いやすいクロック

ClockBuilder Pro はクロック・ツリー設計およびデバイス設定を簡略化するよう設計されています。このソフトウェアは 150 年分に相当する Silicon Labs の DSPLL およびタイミング技術、アプリケーションの専門知識を統合しています。このソフトウェア・ソリューションは、Silicon Labs の Si5332、Si5334/35/38/55/56/57、Si5335x、Si534x、Si535x、Si5371/72、Si538x、Si539x、Si5121x、および Si5335x クロック・ジェネレータ、バッファ、PCIe クロック、ジッター減衰をサポートするための PC/Windows の実行可能な形式で提供されています。本ソフトウェアはあらゆる関連 EVBs および CBPro Field Programmer へのダイレクトな接続をサポートしています。リリースノート、コマンドライン・インターフェース(CLI)資料、そして一般的なトレーニング情報もソフトウェア・パッケージに含んでいます。



使いやすい評価プラットフォーム

Si5332-xA-EVB、Si5332-xEX-EVB、Si332-xIX-EVB、Si534x-EVB、Si5372x-EVB、Si538x-EVB、Si539x-EVB、Si5121x-EVB、および Si5335x-EVB により、ClockBuilder Pro デバイス構成から実践的な性能評価まで簡単に移行することができます。

各キットは以下の機能を提供します。

  • ClockBuilder Pro から EVB までシームレスにダウンロード
  • 高品質測定のための SMA コネクタ
  • 無料で実行する評価では、外部クロックが必要ありません
  • リアルタイムの電源および接合点の温度測定
  • すべてのレジスタ、LED インジケータ、および I/O にアクセス
  • 多くの設定が USB から電源供給することができます

 

互換性のある開発キット

超低ジッター・クロック・ジェンレータ・キット

低ジッター・クロック・ジェネレータ・キット

高性能ジッター減衰器キット

コヒーレント光クロック・キット

ワイヤレス・ジッター減衰器キット

CMOS クロック・ジェネレータ・キット

ネットワーク・シンクロナイザー・クロック・キット

 

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software