概要
Silicon Labs EmberZNet PRO Zigbee ネットワーキング・プロトコル・スタックは、Silicon Labs の Ember プラットフォーム上の堅牢で信頼性の高いメッシュ・ネットワーク・アプリケーションに必要なすべての要素が含まれた完全な Zigbee プロトコル・ソフトウェア・パッケージです。Zigbee スタックは、スマート・エネルギー/先進メータリング・インフラストラクチャ(AMI)、ホーム・オートメーション、ホーム・セキュリティ、スマート照明、ビル・オートメーション・システムなどの最も高度なアプリケーションに「プロ級」のネットワークを提供します。
Ember ZNet PRO の機能とメリット
Ember ZNet PRO SDK 仕様サポート
Zigbee 仕様サポート
Zigbee Pro R22
Zigbee 3.0
Zigbee Green Power
Zigbee Smart Energy
Zigbee ライト リンク
IEEE 802.15.4 MAC/PHY 2006
2.4 GHz ワールドワイド
サブ GHz 868/915 MHz 地域別
デュアル PAN マルチネットワーク
サンプル・アプリケーション
DMP 証明とスイッチ(スリープサポート付き)
Z3 ライトとスイッチ
Green Power コンボ
RF テストアプリ
XNCP
ホスト・ゲートウェイ
デバイス
BLE によるマルチプロトコル
低消費電力のスリープ・デバイス
アンテナ・ダイバーシティ
LZIP 圧縮付き OTA クライアント
フラッシュ付き不揮発性メモリ
ウェアレベリング
ルーターごとに最大 64 件のエンド・デバイスをサポート
Zigbee 3.0 テストハーネス
ゲートウェイ
OTA サーバー(署名済み画像付き)
Wi-Fi/Bluetooth との
IEEE 802.15.2 との共存
NCP
SPI - 1 Mbps
UART(RTS/CS) - 115200 bps
UART(XON/XOFF) - 57600 bps
有効化
ブートローダ
インフィールド アップグレード
セキュア・ブート
署名済みアップグレードイメージ
暗号化されたアップグレードイメージ
RTOS
MicriumOS
製造ライブラリ
コマンドライン・インターフェイス
グラフィックライブラリ
セキュリティ
128 ビット AES 暗号化
コードキーのインストール
証明書ベースの鍵確立(CBKE)
開発ツール
Simplicity Studio IDE
ネットワーク・アナライザ
エネルギー・プロファイラ
アプリケーション・ビルダ
ハードウェア・コンフィギュレータ
パケット・トレース・インターフェイス
Simplicity Commander
サポートされているツールチェーン
ARM 用 IAR 組み込み型ワークベンチ
(IAR-EWARM)バージョン 8.30.1
GCC(GNU コンパイラ・コレクション)
バージョン 7.2.1
モバイルアプリ
Android と iOS 用
Wireless Gecko モバイル・アプリ
DMP 接続照明のデモ
レンジ・テストのデモ
ダウンロード
Simplicity Studio のダウンロードとインストール
プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングやネットワーク分析といった高度なツールを使用して、ワイヤレス・システムを最適化できます。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
GitHub
Silicon Labs のワイヤレス IoT SDK とコード例は、GitHub でダウンロードすることもできます。
VS コード IDE サポート
Simplicity Studio IDE に加え、独自の開発ツールすべてと組み合わせて使用できる VS Code もサポートしています。
技術文書
Gecko SDK Release Notes (4.4.2.0)
Latest Release - Q2024 年 2 月 (4 月 20 日24)
Zigbee EmberZNet バージョン 7.4.2.0
- Zigbee
- Zigbee R23 準拠
- Zigbee スマートエネルギー 1.4a 準拠 - 生産
- Zigbee GP 1.1.2 準拠 - アルファ
- MG27 対応 - 製品
- Secure Vault 部品のサポートを改善
- NCP SPI (非 CPC) アプリケーションのスリープサポート – アルファ
- マルチプロトコル
- 同時リスニングサポート(RCP) – MG21 と MG24
- コンカレント・マルチプロトコル(CMP) Zigbee NCP + OpenThread RCP – 生産
- SoC でのダイナミック・マルチプロトコル Bluetooth + 同時マルチプロトコル(CMP) Zigbee と OpenThread のサポート
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/04 | バージョン 7.4.2.0 |
2024/03 | バージョン 7.3.3.0 | |
2024/02 | バージョン 7.4.1.0 | |
2024/01 | バージョン 7.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン 7.4.0.0 |
2023/10 | バージョン 7.3.2.0 | |
2023/08 | バージョン 7.2.4.0 | |
2023/07 | バージョン 7.3.1.0 | |
2023/06 | バージョン 7.1.5.0 | |
2023/06 | バージョン 7.3.0.0 | |
2023/05 | バージョン 7.2.3.0 | |
2023/03 | バージョン 7.2.2.0 | |
2023/02 | バージョン 7.2.1.0 | |
2023/01 | バージョン 7.1.4.0 |
Gecko Platform Version 4.4.2.0
- 周辺装置
- 低レベルドライバ用に新しい API 名を導入(旧名の互換性レイヤー付き)
- サービス
- Token Manager に追加されたトークンの値にアクセスするための API
- CPC
- NVM3 モジュールにより、セカンダリデバイスの不揮発性メモリへのホストアクセスが可能になり、生産品質でリリース
- CPC プライマリ、MCU ホスト用、実験品質でリリース
- 多数の最適化とパフォーマンスの改善
- セキュリティ
- Mbed TLS をバージョン 3.5.0 に更新
- RAIL(Radio Abstraction Interface Layer)
- ソフトウェアモデムがサポートする変調を選択するための新しいコンポーネントなど、EFR32xG25 デバイスに追加されたいくつかの新機能
- EFR32xG23 および EFR32xG28 の Sidewalk PHY など、いくつかの新しい PHY のサポートが追加されました。
- その他のコンポーネント
- コンパイラのアップグレード(GCC 12.2.1およびIAR 9.40.1へ)
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/04 | バージョン 4.4.2.0 |
2024/03 | バージョン 4.3.3.0 | |
2024/02 | バージョン 4.4.1.0 | |
2024/01 | バージョン 4.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン 4.4.0.0 |
2023/10 | バージョン 4.3.2.0 | |
2023/08 | バージョン 4.2.4.0 | |
2023/07 | バージョン 4.3.1.0 | |
2023/06 | バージョン 4.1.5.0 | |
2023/06 | バージョン 4.3.0.0 | |
2023/05 | バージョン 4.2.3.0 | |
2023/03 | バージョン 4.2.2.0 | |
2023/02 | バージョン 4.2.1.0 | |
2023/01 | バージョン 4.1.4.0 |
コミュニティ& サポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。