Micrium ソフトウェアのライセンシング

単一製品ライセンス

単一製品ライセンスでは、ライセンスされたソフトウェア・コンポーネントを 1 つの製品に組み込むことができます。数量に制限はありません。このライセンスは、使用するプロセッサと、最終顧客製品の固有名・モデルに特定されます。



製品ライン・ライセンス

製品ライン・ライセンスでは、1 つの製品ファミリ内にある最終顧客製品であればいくつでも、ライセンスされたソフトウェア・コンポーネントを組み込むことができ、この製品を任意の数量、製造できます。



CPU タイプ (プラットフォーム) ライセンス

CPU タイプ・ライセンスでは、単一の特定のプロセッサ・タイプを用いた任意の数量の最終顧客製品に、Micrium ソフトウェア・コンポーネントを 1 つ組み込むことができます。この製品それぞれについて、個数は無制限で何ユニットでも製造することができます。



サイト・ライセンス

サイト・ライセンスでは、単一の施設で設計されたものである限り、任意の CPU を使用する最終顧客製品に、Micrium ソフトウェア・コンポーネントを 1 つ組み込むことができます。設計や数量の制限はありません。



すべての Micrium ライセンスに共通の事項

  • ライセンスはすべて、顧客製品の製品寿命にわたって永続します。
  • Micrium ライセンスはすべてロイヤリティなしで提供されます - 個数無制限で製品を構築することができます
  • 上記のライセンスは、複数の開発者が利用可能です。
  • 新規のソフトウェア・コンポーネント購入には、1 年間のメンテナンス (サポートおよびソフトウェア・アップデート) が含まれています。


お問い合わせ
閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software