ClockBuilder Pro フィールド・プログラマ 

ClockBuilder Pro ソフトウェアと併用する場合、ClockBuilder Pro フィールド・プログラマによって、システム設計者は、Si5332、Si534x、Si538x、またはSi539xのクロック・デバイス「インシステム」もしくは便利な QFN ソケットにおける開発、プログラム、デバッグを容易に行えます。フィールド・プログラマは、ホスト・システムと連動する I2C または SPI インターフェイス、およびフィールド・プログラマの QFN ソケット基板と連動する SPI をサポートします。

 

フィールド・プログラマの注文オプション* 

部品番号 説明 コンテンツ ソフトウェア 価格(米ドル) 今すぐ購入
CBPROG-DONGLE インシステムまたはインソケット・フィールド・プログラミング用の
ドングル/アダプタ
フィールド・プログラマ・ドングル USB ケーブル
メスメス・リボン・ケーブル
メスメス・ジャンパー・ワイヤ
ClockBuilder Pro ソフトウェア $99 CBPROG-DONGLE
Si538X4X-64SKT-DK

64 ピン QFN ソケット基板
9 x 9 mm QFN の Si539x/8x/4x デバイス用

取り付け 64 ピン QFN ソケット 該当なし $129 Si538X4X-64SKT-DK
Si538x4x-56SKT-DK 56 ピン LGA ソケット基板
8 x 8 mm LGA デバイス用
取り付け 56 ピン LGA ソケット 該当なし $129 Si538X4X-56SKT-DK
Si538X4X-44SKT-DK 44 ピン QFN ソケット基板
7 x 7 mm QFN の Si539x/7x/4x デバイス用
取り付け 44 ピン QFN ソケット 該当なし $129 Si538X4X-44SKT-DK
Si5332-32SKT-DK 32 ピン QFN ソケット基板 取り付け 32 ピン QFN ソケット 該当なし $129 Si5332-32SKT-DK
Si5332-40SKT-DK 40 ピン QFN ソケット基板 取り付け 40 ピン QFN ソケット 該当なし $129 Si5332-40SKT-DK
Si5332-48SKT-DK 48 ピン QFN ソケット基板 取り付け 48 ピン QFN ソケット 該当なし $129 Si5332-48SKT-DK

*注:

  • QFN ソケット基板を使用してサンプル Si5332、Si534x、または Si538x デバイスをプログラミングする場合、Si534x ジッター減衰、Si538x ワイヤレスジッター減衰クロックおよび Si5332/Si534x クロック・ジェネレータを別途で注文する必要があります。
  • QFN ソケット基板オーダーは別々に行うべきです。

追加の資料

フィールド・プログラマの設計ファイル (回路図、レイアウト、BOM)

Si5332-32SKT-DK (32 ピン QFN ソケット PCB)

フィールド・プログラマの設計ファイル (回路図、レイアウト、BOM)

Si5332-40SKT-DK (40 ピン QFN ソケット PCB)

フィールド・プログラマの設計ファイル (回路図、レイアウト、BOM)

Si5332-48SKT-DK (48 ピン QFN ソケット PCB)

フィールド・プログラマの設計ファイル (回路図、レイアウト、BOM)

CBPROG-EB (プログラミング・ドングル PCB)

フィールド・プログラマの設計ファイル (回路図、レイアウト、BOM)

Si538X4X-64SKT (64 ピン QFN ソケット PCB)

フィールド・プログラマの設計ファイル (回路図、レイアウト、BOM)

Si538X4X-44SKT (44 ピン QFN ソケット PCB)

Silicon Labs はお客様が当社の製品を正しく評価できるよう全力を尽くします。またお客様の評価と開発の努力についてぜひお聞かせください。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software