Si5325x 車載用 Pcie 第 1/2/3/4/5 世代ファンアウト・バッファ開発キット

Si53258-A-EVB

この Si53258-A-EVB は、PCIe 第 1/2/3/4/5 世代向け Si53258 デバイスのジッター性能、消費電力、および信号整合性を評価するために設計されています。評価ボードには、ジャンパーと SMA コネクタが装備されており、外部のテスト機器へのポートを提供するだけでなく、制御入力の静的な設定も簡単です。

PCIe 準拠レポートについては、Silicon Labs の PCIe クロック・ジッター・ツールをダウンロードしてください。

 

Si53258-A-EVB 8 出力開発キットの機能

各評価キットは評価ボード 1 つと USB ケーブル 1 本が含まれ、以下を確認するために設計されています。

Si53258-A-EVB 8 出力開発キット・リソース

Si53258-A-EVB ユーザ・ガイド

今すぐ読む

Si53258/4 データ・シート

今すぐ読む

Si53258-A-EVB 回路図およびレイアウト・ファイル

今すぐダウンロード

AN946:PCI-Express 第 4 世代のジッター要件

今すぐ読む

AN871:長時間稼働 PCIe クロックライン

今すぐ読む

AN1104:PCIe 第4 世代のタイム・ドメイン測定および分析

今すぐ読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software