Si52112 PCIe クロック・ジェネレータ評価キット 

Si52112-B6-EVB 

PCIe クロック・ジェネレータ、クロック・バッファ、ゼロ遅延バッファ用の評価ボードがあります。EVB により、ジッター性能、消費電力、信号整合性を測定することができます。堅牢な低ジッター信号整合性測定のため、ボードは SMA コネクタを特徴としています。

 

Si52112-B6-EVB 評価キットの特徴

各キットは評価ボードを 1 つ含み、以下を確認するために設計されています。

  • PCI Express の性能と準拠性
  • デバイス消費電力の測定
  • SMA コネクタを有しシステム確認用の堅牢で低ジッターの信号整合性測定をサポートするプロトタイプ・システムに接続
  • 電力管理用出力イネーブル(OE)ピン
  • 簡単な EMI 制御を行うための拡散スペクトラム制御ピン
  • PCIe クロック用の I²C エッジ・レートとスキュー制御を微調整、確認、および理解

Si52112-B6-EVB 評価キットのリソース

AN636:Si5214x および Si5315x 信号整合性をチューニングすることで接続性を向上

今すぐ読む

AN871:長時間稼働 PCIe クロックライン

今すぐ読む

AN874:カスケード 2 Si53112 バッファ

今すぐ読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software