Si5225x 車載グレード PCle 第 1/2/3/4/5 世代クロック・ジェネレータ開発キット

Si52258-A-EVB

Si52258-A-EVB 評価ボードは、PCIe 第 1/2/3/4/5 世代のジッター性能、消費電力、および信号の整合性を測定することができます。評価ボードには、ジャンパーと SMA コネクタが装備されており、外部のテスト機器へのアクセスポートを提供するだけでなく、制御入力の静的な設定も簡単です。

Si52258-A-EVB 8 出力開発キットの機能

各キットには評価ボードが 1 つとUSBケーブル1本が含まれ、以下を確認するように設計されています:

  • PCI Express 第 1/2/3/4/5 世代および SRIS の性能および準拠。準拠テストについては、Silicon Labs の PCIe クロック・ジッター・ツールをダウンロードしてください。
  • PCIe クロック・ジッター・ツールを使用したシステム検証用の、SMA コネクタを持つプロトタイプ・システムに接続
  • デバイス消費電力
  • 電力管理用出力イネーブル(OE)
  • スペクトラム拡散制御
  • I2C を介した出力スキュー制御

Si52258-A-EVB 8 出力開発キット・リソース

Si52258-A-EVB ユーザ・ガイド

今すぐ読む

Si52258/4 データ・シート

今すぐこちらをご覧ください

Si52258-A-EVB 回路図およびレイアウト・ファイル

今すぐダウンロード

AN946:PCI-Express 第 4 世代のジッター要件

今すぐ読む

AN871:長時間稼働 PCIe クロックライン

今すぐ読む

AN1104:PCIe 第4 世代のタイム・ドメイン測定および分析

今すぐ読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software