Si5317 任意周波数の高精度クロック・マルチプライヤ/ジッター減衰器開発キット

Si5317-EVB

Si5317 任意周波数の高精度クロック・マルチプライヤ/ジッター減衰器を簡略評価するために、開発キットが利用できます。Si5317 高精度クロックは 1 MHz 〜711 MHz の範囲のクロック入力を受け付け、1 MHz〜711 MHz の範囲のデュアル・クロック出力をデジッターします。この Si5317 高精度クロックは、任意のジッターを減衰し、外部 VCXO およびループ・フィルタ部品を必要としない統合性の高い PLL ソリューションを提供する、Silicon Labs の第 3 世代 DSPLL® 技術に基づいています。

 

Si5317-EVB 開発キットの特徴

キットに含まれるアイテム:

  • USB ケーブル
  • Si5317 を含む EVB 回路基板
  • ユーザ・ガイド

DSPLLsim 高精度クロック・ソフトウェア

評価ボードを動作させるには、最新の DSPLLsim ソフトウェアをダウンロードする必要があります。

Si5317 開発キット・リソース

Si5317 データ・シート

今すぐ読む

Si5317 ユーザ・ガイド

今すぐ読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software