Si5319 任意周波数の高精度クロック・マルチプライヤ/ジッター減衰器開発キット

Si5319-EVB

Si5319 任意周波数の高精度クロック・マルチプライヤ/ジッター減衰器を簡略評価するために、開発キットが利用できます。Si5319 高精度クロックは 10 MHz 〜710 MHz の範囲のクロック入力を受け付け、10 MHz 〜945 MHz の範囲のクロック出力を生成および 1.4 GHz までの周波数を選択できます。このSi5319 高精度クロックは、任意のレートの周波数を合成し、外部 VCXO およびループ・フィルタ部品を必要としない統合性の高い PLL ソリューションを提供する、Silicon Labs の第3世代 DSPLL® 技術に基づいています。

 

Si5319-EVB 開発キットの特徴

キットに含まれるアイテム:

  • USB ケーブル
  • Si5319 を含む EVB 回路基板
  • ユーザ・ガイド

DSPLLsim 高精度クロック・ソフトウェア

評価ボードを動作させるには、最新の DSPLLsim ソフトウェアをダウンロードする必要があります。

Si5319 開発キット・リソース

Si5319 データ・シート

今すぐ読む

Si5316/19/22/23/24/25/26/27 EVB ユーザ・ガイド

今すぐ読む

Si53xx ファミリ・リファレンス・マニュアル

今すぐ読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software