Si5322/23 任意周波数の高精度クロック・マルチプライヤ/ジッター減衰器開発キット

Si5322/23-EVB

Si5322/23 任意周波数の高精度クロック・マルチプライヤ/ジッター減衰器を簡略評価するために、開発キットが利用できます。Si5322/23 高精度クロックは 8 kHz 〜707 MHz の範囲のデュアル・クロック入力を受け付け、8 kHz 〜1.05 GHz の範囲のデュアル・クロック出力を生成します。この Si5322/23 高精度クロックは、任意のレートの周波数を合成し、外部 VCXO またはループ・フィルタ部品を必要としない統合性の高い PLL ソリューションを提供する、Silicon Labs の第 3 世代 DSPLL® 技術に基づいています。

 

Si5322/23-EVB 開発キットの特徴

キットに含まれるアイテム:

  • USB ケーブル
  • Si5322/23 を含む EVB 回路基板
  • ユーザ・ガイド

DSPLLsim 高精度クロック・ソフトウェア

評価ボードを動作させるには、最新の DSPLLsim ソフトウェアをダウンロードする必要があります。

Si5322/23 開発キット・リソース

Si5322 データ・シート

今すぐ読む

Si5323 データ・シート

今すぐ読む

Si5316/19/22/23/24/25/26/27 EVB ユーザ・ガイド

今すぐ読む

Si53xx ファミリ・リファレンス・マニュアル

今すぐ読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software