Si5356 任意周波数のクロック・ジェネレータ評価ボード

 

Si5356-EVB 

Si5356 評価ボード(EVB)は、 Si5356 I²C プログラマブル、任意の周波数(1~200 MHz)のクアッド周波数 8 出力クロック・ジェネレータの評価に使用されます。

 

Si5356 開発キットの特徴

キットに含まれるアイテム:

  • ClockBuilder Pro 設定ソフトウェア
  • 単一USBポートから完全給電
  • オンボード 25 MHz XTALによって、スタンドアロンの非同期オペレーションが可能に
  • GUIプログラマブルVDD電源によって、デバイスは3.3 V2.5 V、または1.8 V(コア)からの作動が可能
  • GUIプログラマブルVDDO電源によって、4つの出力バンクのそれぞれが、3.3 V、2.5 V、1.8 Vから電源を選択可能
  • GUI制御のVDD電圧、電流、消費電力値、および4つのVDDO電源
  • 電圧供給ジャンパーによって、外部電源または電流測定値へのアクセスが簡単に

ClockBuilder Pro ソフトウェア

EVB を使用するには、ソフトウェアをダウンロードしてください。

Si5356 開発キット・リソース

Si5356-EVB ユーザ・ガイド

今すぐ読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software