Si5376 任意周波数の高精度クロック・マルチプライヤ/ジッター減衰器評価キット

Si5376-EVB

Si5376 任意周波数の高精度クロック・マルチプライヤ/ジッター減衰器の Si5376-EVB 簡略評価キット。Si5376 は4つの独立した高精度クロック DSPLL デバイスを有します。4 つの DSPLL デバイスはそれぞれ 2 kHz〜710 MHz の範囲の異なる 2 つのクロック入力を受け付け、2 kHz〜710 MHz の範囲の2つのクロック出力を生成します。この Si5376 高精度クロックは、任意のレートの周波数を合成し、外部 VCXO またはループ・フィルタ部品を必要としない統合性の高い PLL ソリューションを提供する、Silicon Labs の第 3 世代 DSPLL® 技術に基づいています。

Si5376-EVB 開発キットの特徴

キットに含まれるアイテム:

  • USB ケーブル
  • Si5376 を含む EVB 回路基板
  • ユーザ・ガイド

DSPLLsim 高精度クロック・ソフトウェア

評価ボードを動作させるには、最新の DSPLLsim ソフトウェアをダウンロードする必要があります。

Si5376 開発キット・リソース

Si537x EVB ユーザ・ガイド

今すぐ読む

Si5376 データ・シート

今すぐ読む

Si53xx ファミリ・リファレンス・マニュアル

今すぐ読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software