Si5396 1-PLL ジッター減衰評価キット

Si5396J-A-EVB

Si5396J-A-EVB を使用すると、ClockBuilder Pro デバイス構成から実際のパフォーマンス評価へと簡単に移行できます。

Si5396J-A-EVB 評価キットの特徴

キットに含まれるアイテム:

  • ClockBuilder Pro から EVB までシームレスにダウンロード
  • 高品質測定のための SMA コネクタ
  • 無料で実行する評価では、外部クロックが必要ありません
  • リアルタイム電力測定および接合部温度の推定
  • すべてのレジスタ、LED インジケータ、および I/O にアクセス
  • 多くの設定が USB から電源供給することができます

ClockBuilder Pro ソフトウェア

EVB を使用するには、ソフトウェアをダウンロードしてください。

Si5396 評価キットのリソース

フィールド・プログラマ・キット

詳細

Si5396J-A-EVB ユーザ・ガイド

今すぐ読む

Si5396 データ・シート

今すぐ読む

Si5396 リファレンス・マニュアル

今すぐ読む

Si5395 設置面積図面およびシンボル

今すぐダウンロード

Silicon Labs はお客様が当社の製品を正しく評価できるよう全力を尽くします。またお客様の評価と開発の努力についてぜひお聞かせください。

テクニカル・サポートを要請する場合は、Silicon Labs テクニカル・サポート・ウェブページにアクセスして登録してください。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software