Si514 I²C プログラム可能な発振器開発キット

Si514-PROG-EVB

Silicon Labs の Si514-PROG-EVB は Si5xx-PROG-EVB 評価キットの特殊バージョンで、プレインストールされた Si514 任意の周波数 I²C プログラム可能 XO を評価およびプログラムするのに必要なハードウェアとソフトウェアを含みます。

機能

評価キットに含まれるアイテム:

  • Si514-PROG-EVB ハードウェア
  • プログラム可能なオシレータ・ソフトウェア・ユーティリティ
  • EVB ドライバ(USBXpress®)
  • USB ケーブル
  • ユーザ・ガイド資料

プレインストールされたサンプル・デバイスP/N 514CBA000118AAGにおける仕様は次のとおりです。

形式 CMOS
VDD 3.3 V
全体安定度 +/-50 ppm
周波数範囲 100 kHz 〜212.5 MHz
スタートアップ周波数(MHz) 156.250000
I²C アドレス 55 hex (85デシマル)
パッケージ 5 x 7 mm

リソース

Si5xx-EVB ユーザ・ガイド

続きを読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software