PCIe クロック・ジェネレータおよびバッファ評価キット

 

PCIe クロック・ジェネレータクロック・バッファゼロ遅延バッファ用の評価ボードがあります。EVB により、ジッター性能、消費電力、信号整合性を測定することができます。堅牢な低ジッター信号整合性測定のため、ボードは SMA コネクタを特徴としています。

 

機能

各キットは評価ボードを 1 つ含むことができ、以下を確認するために設計されています。

  • PCI-Express の性能と準拠性Silicon Labs のクロック・ジッター・ツールをダウンロードする。
  • デバイス消費電力の測定
  • SMA コネクタを有しシステム確認用の堅牢で低ジッターの信号整合性測定をサポートするプロトタイプ・システムに接続
  • 電力管理用出力イネーブル(OE)ピン
  • 簡単な EMI 制御を行うための拡散スペクトラム制御ピン
  • PCIe クロック用の I²C エッジ・レートとスキュー制御を微調整、確認、および理解

クロック・ジェネレータ 

部品番号 説明 価格(米ドル) カートに追加
Si52204-EVB 新着 Si52204 PCI Express クロック・ジェネレータ評価キット $140 Si52204 PCI Express 評価キット
Si52111-B4-EVB Si53211 評価キット  
お問い合わせ
Si52111-B6-EVB Si5211 評価キット  
お問い合わせ
Si52112-B4-EVB Si52112 評価キット  
お問い合わせ
Si52112-B6-EVB Si52112 評価キット  
お問い合わせ
Si52144-EVB Si52144 開発キット $100
Si52147-EVB Si52147 開発キット、9 出力 PCIe クロック・ジェネレータ $125

クロック・バッファ

部品番号 説明 価格(米ドル) カートに追加
Si53208-EVB 新着 Si532xx PCI Express 第 1/2/3/4 世代ファンアウト・バッファ評価キット $175
Si53108-EK Si53108PCI Express ゼロ遅延/ファンアウト・バッファ評価キット $125
Si53112-EK Si53112PCI Express ゼロ遅延/ファンアウト・バッファ評価キット $125
Si53119-EK Si53119PCI Express ゼロ遅延/ファンアウト・バッファ評価キット $125
Si53154-EK Si53154 評価キット $100
Si53159-EK Si53159 評価キット $125
Si53154-EVB Si53154 PCI Express クロック・バッファ開発キット $175 Si53154 PCIe 評価キット
Si53159-EVB Si53159 PCI Express クロック・バッファ開発キット $175 Si53159 PCIe 評価キット

リソース

すべて表示

AN1104:PCIe 第4 世代のタイム・ドメイン測定および分析

今すぐ読む

AN871:長時間稼働 PCIe クロックライン

今すぐ読む

AN781:Si5211x、Si5213x、Si5214x、Si5216x、Si522xx、Si5310x、Si5311xおよび Si5315x PCIe クロック・ジェネレータとバッファ製品ファミリー用代替出力端末

今すぐ読む

AN636:Si5214x および Si5315x 信号整合性をチューニングすることで接続性を向上

今すぐ読む

AN874:カスケード 2 Si53112 バッファ

今すぐ読む

すべて表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software