Wireless Xpress BGX13P スタータ・キット

SLEXP8027A

Wireless Xpress BGX13P スタータ・キットには、Bluetooth Xpress BGX13P モジュール、シリアルから USB へのブリッジデバイス、フルピンへのアクセス、すべての EFM8 および EFM32 Silicon Labs スタータ・キットへ接続するための拡張ヘッダーが含まれています。このキットは、USB が付属する場合はシリアル-USB ブリッジから BGX13 の Xpress コマンドおよびインターフェイスを介した Bluetooth 接続と通信を可能にする、スタンドアロンモードで動作し、EFM8 または EFM32 STK がボードの拡張ヘッダーに付属している場合は STK モードで動作します。Simplicity Studio の設定ツールである、Xpress コンフィギュレータを使うことで、開発者は BGX13 での設定可能なパラメータのテスト、ターミナルウィンドウを使用した通信、設定のエクスポートをおこなうことができます。

ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能

キット内容

  • BGX13P 拡張ボード
  • 1 x USB ケーブル
  • BGX スタート・ガイド・カード

キットの特徴

  • Wireless Xpress BGX13P モジュール
  • CP2102N シリアルから USB へのブリッジ
  • BGX13P I/O に接続する 2 x 機械的ボタン
  • BGX13P I/O に接続する 2 x LED
  • オフボードでの簡単なインターフェイスを可能にする、拡張ヘッダーおよびフルピンへのアクセス

Simplicity Studio の機能

  • Xpress コンフィギュレータ
  • EFM8 STK インターフェイス・デモ

Wireless Xpress BGX13P キット・スタート・ガイド

ソフトウェアと開発リソースへのアクセス。

Bluetooth Xpress リソース

Xpress コマンド API リファレンス

続きを読む

BGX13S Arduino シールド

詳細

QSG161:Wireless Xpress BGX13P 拡張キット・クイック・スタートガイド

続きを読む

UG369:Wireless Xpress BGX13P 拡張キット・ユーザ・ガイド

続きを読む

BGX13P Blue Gecko Bluetooth モジュールのデータ・シート

続きを読む

AN1157:Bluetooth Xpress を使った製品開発

続きを読む

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software