EFR32™ Blue Gecko モジュール用 Bluetooth キット

SLWSTK6101D

BGM13S32 SiP モジュール用 Blue Gecko Bluetooth 5 Low Energy モジュールキットと BGM13P22 モジュールは、自分の Bluetooth 5 アプリケーションの評価と開発を簡単にすばやく始める最も簡単かつ最速の方法です。ワイヤレス・スターター・キットには、Bluetooth Low Energy モジュール無線基板、コイン型電池ホルダー付きメイン・ボード、USB およびイーサネット接続、ディスプレイ、すべてのモジュール周辺機器インターフェイスへの接続、および加速度計などの追加周辺機器を接続するための延長基板が付属しています。

また、Silicon Labs の Bluetooth ソフトウェアSDK(アプリケーション例付き)、資料、お客様の開発着手をサポートするその他のリソースも付属しています。このキットは Bluetooth 5 LE 2M、LE 長距離および広告をサポートします。

ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能

Blue Gecko Bluetooth キットの内容:

  • BGM13S22 Blue Gecko モジュール無線基板(BRD4305C)
  • BGM13P22 Blue Gecko モジュール無線基板(BRD4306A)
  • ワイヤレス・スターター・キットのメイン・ボード
  • デバック・アダプタ基板 (BRD8010A)

Blue Gecko Bluetooth キット機能:

  • センサー: 温度、湿度、加速度計
  • UI:ディスプレイ、ボタン、LED、ジョイスティック
  • PC接続:USB 
  • バッテリーまたはUSBを介した給電

ソフトウェアの機能:

  • Bluetooth LE
  • Bluetooth 5 アドバタイジング
  • モバイル・アプリケーション
  • 特許取得済みのネットワーク分析
  • エネルギーのプロファイリング
  • プロファイル作成に使用する Profile Toolkit™

互換性のある無線基板

無線基板 ユーザ・ガイド 同梱のデバイス フラッシュ (kB) RAM (kB) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ 独自規格 2.4 GHz 独自のサブ GHz Zigbee/Thread 出力電力(dBm) 価格(米ドル) カートに追加
SLWRB4100A EFR32BG1P232F256GM48 256 32 あり アドバタイジング なし あり なし なし +10.5 $19 EFR32BGSLWRB4100A 無線基板
SLWRB4103A EFR32BG12P332F1024GL125 1024 256 あり 2M PHY、アドバタイジング
あり あり なし なし +10 $49 EFR32BGSLWRB4103A 無線基板
SLWRB4104A EFR32BG13P632F512GM48 512 64 あり 2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング
あり あり なし なし +10 $49 EFR32BGSLWRB4104A 無線基板
SLWRB4300A BGM111 モジュール 256 32 あり アドバタイジング
なし なし なし なし +8 $19 SLWRB4300A デュアル・バンド無線基板
SLWRB4301A BGM113 モジュール 256 32 あり アドバタイジング
なし なし なし なし +3 $19 SLWRB4301A デュアル・バンド無線基板
SLWRB4302A BGM121 モジュール 256 32 あり アドバタイジング
なし なし なし なし +8  $19 SLWRB4302A デュアル・バンド無線基板
SLWRB4303A BGM11S モジュール 256 32 あり アドバタイジング
なし なし なし なし +8 $19 SLWRB4303A デュアル・バンド無線基板
SLWRB4305A BGM13S32 モジュール 512 64 あり 2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング あり なし なし なし +18 $49 SLWRB4305A 無線基板
SLWRB4305C BGM13S22 モジュール 512 64 あり 2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング あり なし なし なし +8 $49 SLWRB4305C 無線基板
SLWRB4306A BGM13P22 モジュール 512 64 あり 2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング
あり なし なし なし +8 $49 SLWRB4306ABGM13P22 無線基板
SLWRB4306B BGM13P32 モジュール 512 64 あり 2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング あり なし なし なし +19 $49 SLWRB4303BBGM13P32 無線基板
SLWRB4150A EFR32MG1P133F256GM48 256 32 あり アドバタイジング
なし あり 868 MHz あり +13 $49 868 MHz EFR32MG SLWRB4150A デュアル・バンド無線基板
SLWRB4150B EFR32MG1P233F256GM48 256 32 あり アドバタイジング
なし あり 915 MHz あり +19.5 $49 915 MHz EFR32MG SLWRB4150B デュアル・バンド無線基板
SLWRB4151A EFR32MG1P232F256GM48 256 32 あり アドバタイジング
なし あり なし あり +19.5 $49 EFR32MGSLWRB4151A 無線基板
SLWRB4153A EFR32MG1P132F256GM48 256 32 あり アドバタイジング なし あり なし あり +13 $49 EFR32MGSLWRB4153A 無線基板
SLWRB4154A EFR32MG1P732F256GM32 256 32 あり アドバタイジング
なし あり なし あり +19.5 $49 2.4 GHz EFR32MG SLWRB4154A 無線基板
SLWRB4158A EFR32MG13P733F512GM48 512 64 あり 2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング
あり あり 915 MHz あり +19 $49
SLWRB4159A EFR32MG13P632F512GM48 512 64 あり 2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング
あり あり なし あり +10 $49
SLWRB4161A EFR32MG12P432F1024GL125 1024 256 あり 2M PHY、アドバタイジング
あり あり なし あり +19 $49
SLWRB4162A EFR32MG12P432F1024GL125 1024 256 あり 2M PHY、アドバタイジング
あり あり なし あり +10 $49
SLWRB4163A EFR32MG12P433F1024GL125 1024 256 あり 2M PHY、アドバタイジング
あり あり 868 MHz あり +10 $49
SLWRB4164A EFR32MG12P433F1024GL125 1024 256 あり 2M PHY、アドバタイジング
あり あり 915 MHz あり +19 $49
SLWRB4167A EFR32MG13P733F512GM48 512 64 あり 2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング
あり あり 868 MHz あり +10 $49
SLWRB4168A EFR32MG13P732F512GM48 512 64 あり 2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング
あり あり なし あり +19 $49
SLWRB4169A EFR32MG14P733F256GM48 256 32 あり
なし
あり 868 MHz
あり +13 $49
SLWRB4169B EFR32MG14P733F256GM48 256
32
あり
なし
あり 915 MHz
あり +19 $49
SLWRB4180A EFR32MG21A020F1024IM32 1024 96 あり 2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング あり なし なし あり +20 $49 SLWRB4180A 無線基板
SLWRB4181A EFR32MG21A010F1024IM32 1024 96 あり 2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング あり なし なし あり +10 $49 SLWRB4181A 無線基板

Blue Gecko キットを使ってみる

ソフトウェアと開発リソースにアクセスする 

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software