EFR32BG13 Blue Gecko Bluetooth® Low Energy +10 dBm 出力電力無線基板

SLWRB4104A

Blue Gecko SLWRB4104A 無線基板は、Blue Gecko スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。さまざまな無線基板に対応したモジュラー設計のため、開発者は Bluetooth Low Energy および独自規格のワイヤレス・アプリケーションを開発できます。サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。

無線基板 ユーザ・ガイド 同梱のデバイス フラッシュ (kB) RAM (kB) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ 独自規格 2.4 GHz 独自のサブ GHz Zigbee/Thread 出力電力(dBm) 価格(米ドル) カートに追加
SLWRB4104A EFR32BG13P632F512GM48 512 64 あり 2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング
あり あり なし なし +10 $49 EFR32BGSLWRB4104A 無線基板
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software