Blue Gecko Bluetooth® SiP モジュール +8 dBm 出力無線基板

SLWRB4302A

Blue Gecko BGM121 SLWRB4302A 無線基板は、Blue Gecko スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。さまざまな無線基板に対応したモジュラー設計のため、開発者は Bluetooth Low Energy および独自規格のワイヤレス・アプリケーションを開発できます。サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発、Python に類似するスクリプト用の BGScript、および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。

無線基板 ユーザ・ガイド 同梱のデバイス フラッシュ (kB) RAM (kB) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ 独自規格 2.4 GHz 独自のサブ GHz Zigbee/Thread 出力電力(dBm) 価格(米ドル) カートに追加
SLWRB4302A BGM121 モジュール 256 32 あり アドバタイジング
あり なし なし なし +8  $19 SLWRB4302A デュアル・バンド無線基板
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software