BGM13S32 Blue Gecko 18Bluetooth ® モジュール + dBm 出力無線基板

SLWRB4305A

SLWRB4305A ワイヤレス無線基板は、BGM13S Blue Gecko モジュールのハイパワー型(最大 +18 dBm)の機能とパフォーマンスを評価するために利用可能です。Blue Gecko スターターキットが付属するメインボード上にマウントされた SLWRB4305A は、Bluetooth 5 LE または Bluetooth メッシュアプリケーションの開発、テスト、デバッグをおこなうための Simplicity Studio を介してアクセスおよびプログラミングすることができます。

無線基板 ユーザ・ガイド 同梱のデバイス フラッシュ (kB) RAM (kB) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ 独自規格 2.4 GHz 独自のサブ GHz Zigbee/Thread 出力電力(dBm) 価格(米ドル) カートに追加
SLWRB4305A BGM13S32 モジュール 512 64 あり 2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング
あり なし なし なし +18 $49 SLWRB4305A 無線基板
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software