EM34x Zigbee® RF4CE 開発キット

 

EM34x Zigbee リモコン開発キットには、EM341 SoC に基づくリモコンに加え、RF リモコン・ソリューションの評価と開発に必要なハードウェアとソフトウェアが含まれています。同ハードウェアは、独自のパケットトレース機能を通して、Silicon Labs リモート・ネットワークのモニタリングおよびデバッギング機能をサポートします。これにより、Ember 開発ネットワーク内のすべてのワイヤレスセンサーノードが、タイムスタンプ付きラジオトラフィック、API アクティビティおよびイーサネット LAN 全体のアプリケーションプリントを集中化 PC ベースのソフトウェアパッケージ – Ember Desktop – へとレポートできます。Ember Desktop は、ユーザー向けプレゼンテーションのためのデータを分析・フィルタします。Ember デスクトップ・ユーティリティを使用すれば、個別の「スニッファ」ノードや高価なスニッファ・ソフトウェアの必要性がなくなるだけでなく、従来のツールで通常サポートされていたよりも広範囲のネットワークからの情報を、より正確かつ時間順に同期して配信することができます。大部分のオフィスで既に活用されている LAN インフラストラクチャを利用して、開発者は大規模かつ分散した開発テスト用ネットワークを構築できます。このネットワークは中央から監視し制御できます。EM34x 開発キットには、これらの開発テスト用ネットワークの構築に必要な基本ツールがすべて付属しています。リモコンは ISA3 デバッグ・アダプタとの直接接続をサポートしています。このデバッグ・アダプタは、イーサネット LAN 経由で開発用ネットワーク内のワイヤレス・センサー・ノードと接続し、プログラミングとデバッグに加え、デバイスからの時間同期パケットや API/アプリケーション情報の収集を可能にします。EM34x 開発キットに付属の Ember デスクトップ・ソフトウェア・ツールには、Ember AppBuilder が含まれます。このソフトウェアを Zigbee リモコン・スタック・ライブラリとともに提供されるアプリケーション・フレームワークと一緒に使用すれば、ZRC 認定のアプリケーションを簡単迅速に設定し開発することができます。これらのツールと、市場のトップを走る EmberZNet ソフトウェア・スタックおよび Silicon Labs 提供のサービス、サポート、トレーニングを組み合わせれば、高性能で堅牢、スケーラブルな Zigbee 認定製品を驚くほど短時間で作成するために必要なすべてが揃います。

EM34x Zigbee リモート・コントロール開発キット

EM34X-DEV

このキットは低コスト RF リモコンに基づいています。このアプローチでは、BOM コストと MFG コストの抑制が試みられます。キットには、リモコン、EM34x モジュールを含む EM35x 開発ボード、ISA3 デバッグ・アダプタが含まれています。本開発キットにより、リモコン・デバイスとターゲット・デバイス両方の完全な開発が可能となります。ARM® 用 IAR Embedded Workbench の 30 日間トライアル・ライアンス付き。

この開発キットは以下を含みます。

  • EM341 低コスト・リモコン
  • EM34x ブレークアウト基板
  • EM34x CEL モジュール(4)
  • ISA3 デバッグ・アダプタ
  • ケーブル 
  • バッテリ
  • クイック・スタート・ガイド
  • Ember デスクトップ・シリアル番号

EM34x Zigbee 音声リモコン評価キット

EM34X-VREVK

デモとソフトウェア開発のための理想的なキットです。EM34x 音声リモコンに基づく本キットにより、RF、音声、レガシ IR サポートなどのリモート機能のデモを実行できるようになります。ソフトウェア開発全体が ISA3 デバッグ・アダプタと Ember デスクトップによってサポートされます。ARM 用 IAR Embedded Workbench の 30 日間トライアル・ライアンス付き。

評価キットには以下が含まれています。

  • EM341音声対応リモコン
  • ハードウェア・コーデック
  • Telegesis USB スティック
  • ISA3 デバッグ・アダプタ
  • ケーブル 
  • バッテリ
  • クイック・スタート・ガイド
  • Ember デスクトップ・シリアル番号

EM34x Zigbee 音声リモコン開発キット

EM34X-VRDK

本キットには、リモート・デバイスとターゲット・デバイスの両方の完全な開発に必要なハードウェアが含まれています。音声リモコンと USB スティックに加え、EM35x ブレークアウト基板、モジュール、ISA3 デバッグ・アダプタを完備しています。ARM 用 IAR Embedded Workbench の 30 日間トライアル・ライアンス付き。

評価キットには以下が含まれています。

  • EM341音声対応リモコン
  • ハードウェア・コーデック
  • Telegesis USB スティック
  • EM34x ブレークアウト基板
  • EM34x CEL モジュール(4)
  • ISA3 デバッグ・アダプタ
  • ケーブル 
  • バッテリ
  • クイック・スタート・ガイド
  • Ember デスクトップ・シリアル番号
キット 説明 価格 カートリンク クイック・スタート・ガイド
EM34X-DEV EM34x Zigbee リモート・コントロール開発キット $349 EM34x Zigbee リモート・コントロール開発キット クイック・スタート・ガイド
EM34X-VREVK EM34x Zigbee 音声リモコン評価キット $249 EM34x Zigbee 音声リモコン評価キット クイック・スタート・ガイド
EM34X-VRDK EM34x Zigbee 音声リモコン開発キット $399 EM34x Zigbee 音声リモコン開発キット クイック・スタート・ガイド

Zigbee リモート・コントロール開発環境の使用を始めましょう

今日の OEM が入手可能な Zigbee ネットワーク・アプリケーション開発デバッグ・ツールのうち最も統合化の進んだ、Ember デスクトップ・ネットワーク・アナライザ・ユーティリティに対応しています。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software