ETRX3587 拡張開発キット

ETRX3587ENKIT

Telegesis ETRX3587 拡張キットにより既存の EM357 または EM351 のお客様の EM35x 開発キットまたは ETRX3 開発キットを最新の EM358x 技術使用向けに拡張できるようにします。カスタム・アプリケーション・ファームウェアは最新の開発ファームウェアおよび ETRX3587 拡張キットで拡大した Ember InSight 開発環境を使って、ETRX3587 モジュール上で開発できます。このETRX3587 拡張キットにはキャリア・ボードに取り付けられた 8 つの ETRX3587 Zigbee® モジュール(両規格および長距離 ‘LRS’ バージョンをそれぞれ 2 つおよび統合されたアンテナと外部アンテナ設置用ヒロセ・コネクタも含む)が含まれています。

ご注意ください: ETRX357 AT コマンドおよびインターフェースは、まだ ETRX3587 モジュールによる使用向けに利用できません。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software