EFR32MG1 2.4 Mighty Gecko GHz +19.5 dBM 無線基板

SLWRB4151A

Mighty Gecko SoC SLWRB4151A 無線基板は、Mighty Gecko スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。モジュラー設計はさまざまな無線基板に対応するため、開発者は Zigbee、Thread、Bluetooth® 低エネルギー、そして独自規格のワイヤレス・アプリケーションを開発することができます。サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発、メッシュ・ネットワークのデバッグとパケット・トレース、および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。

注:Mighty Gecko ワイヤレス・スターター・キット (SLWSTK6000B) は、Zigbee® および Thread ソフトウェア・スタックへのアクセスに必要です。

部品番号 ユーザ・ガイド 同梱のデバイス フラッシュ (kB) RAM (kB) Zigbee/Thread BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ 独自規格 2.4 GHz 独自のサブ GHz 出力電力(dBm) 価格(米ドル) 購入
SLWRB4151A EFR32MG1P232F256GM48
256 32 あり あり アドバタイジング
あり あり なし +19.5 $49  MHz EFR32MG SLWRB4151A 無線基板
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software