1 MB フラッシュ搭載 EFR32MG12 Mighty Gecko 2.4 GHz +10 dBM 無線基板

SLWRB4162A

Mighty Gecko SoC SLWRB4162A 無線基板は、Mighty Gecko スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。このスターター・キットには、Zigbee® および Thread ソフトウェア・スタックへのアクセスが含まれています。モジュラー設計はさまざまな無線基板に対応しているため、開発者は Zigbee、Thread、および独自規格ワイヤレス・アプリケーションを開発できます。サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発、メッシュ・ネットワークのデバッグとパケット・トレース、および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。

部品番号 ユーザ・ガイド 同梱のデバイス フラッシュ (kB) RM (kB) Zigbee/Thread BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ 独自規格 2.4 GHz 独自のサブ GHz 出力電力(dBm) 価格(米ドル) 購入
SLWRB4162A EFR32MG12P332F1024GL125 1024 256 あり
あり
2M、 アドバタイジング
あり あり
なし
+10 $49
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software