EFR32MG12 2.4 Mighty Gecko GHz +19 dBM 無線基板

SLWRB4170A

Mighty Gecko SLWRB4170A 無線基板は、Mighty Gecko スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。このスターター・キットには、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタックへのアクセスが含まれています。モジュラー設計はさまざまな無線基板に対応しているため、開発者は Zigbee、Thread 5、独自規格ワイヤレスおよびマルチプロトコルアプリケーションを開発できます。

注:Mighty Gecko スターター・キット( SLWSTK6000B )は、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタックへのアクセスに必要です。

部品番号 ユーザ・ガイド 同梱のデバイス フラッシュ (kB) RAM (kB) Zigbee/Thread BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ 独自規格 2.4 GHz 独自のサブ GHz 出力電力(dBm) 価格(米ドル) 購入
SLWRB4170A EFR32MG12P433F1024GM68 1024 256 あり
あり
2M、 アドバタイジング
あり あり
868〜915 MHz +19 $49
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software