MGM13S12 Mighty Gecko モジュール +18 dBM 無線基板

SLWRB4305E

SLWRB4305E ワイヤレス無線基板は、MGM13S12 Mighty Gecko モジュールのハイパワー型(最大 +18 dBm)の機能とパフォーマンスを評価するために利用可能です。 Mighty Gecko スターターキットが付属するメインボード上にマウントされた SLWRB4305E は、Zigbee、Thread、Bluetooth 5 LE 、またはダイナミックマルチプロトコル(Zigbee + Bluetooth 5 LE)アプリケーションの開発、テスト、デバッグをおこなうための Simplicity Studio を介してアクセスおよびプログラミングをすることができます。

部品番号 ユーザ・ガイド 同梱のデバイス フラッシュ (kB) RAM (kB) Zigbee/Thread BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ 独自規格 2.4 GHz 独自のサブ GHz 出力電力(dBm) 価格(米ドル) 購入
SLWRB4305E MGM13S12 512 64 あり
あり
2M、LE ロングレンジ、アドバタイジング
あり あり
なし +18 $49
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software