MGM13P02 Mighty Gecko モジュール +10 dBm 無線基板

SLWRB4306C

Mighty Gecko モジュール SLWRB4306C 無線基板は、Mighty Gecko スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。このスターター・キットには、Zigbee® および Thread ソフトウェア・スタックへのアクセスが含まれています。モジュラー設計は様々な無線基板に対応しているため、開発者はZigbeeおよびThreadワイヤレス・アプリケーションを開発できます。サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発、メッシュ・ネットワークのデバッグとパケット・トレース、および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。

注:Mighty Gecko スターター・キット ( SLWSTK6000B ) は、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタックへのアクセスに必要です。

部品番号 ユーザ・ガイド 同梱のデバイス フラッシュ (kB) RAM (kB) Zigbee/Thread BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ 独自規格 2.4 GHz 独自のサブ GHz 出力電力(dBm) 価格(米ドル) 購入
SLWRB4306C MGM13P02 512 64 あり
あり
2M、LE ロングレンジ、アドバタイジング
あり なし
なし +10 $49
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software