EZRadio® Si4455 915 MHz 双方向キー・フォブ~ LEDリファレンスデザイン

EZR-LEDK2W-915

Silicon Labs の Si4455 EZRadio Two Way Link 基準設計には、915 MHz 帯域の Si4455 サブ GHz トランシーバを知り、評価するために必要なものがすべて揃っています。デモキットの主な特徴として、情報を表示する LED を4つ、ユーザ・コマンドを受信する押しボタンを4つ備えています。デモ基盤は Si4455 範囲テスト・デモ・アプリケーションが付属しています。この範囲テスト・デモでパケット誤り率(PER)測定を実施できます。PER は、特定条件下のワイヤレス・システムにおける RF リンクの品質測定に一般的に使用される単位です。

LED 基準設計用双方向キー・フォブの内容

  • (2) Si4455 RF スティック
  • (2) ToolStick ベース・アダプタ
  • (4) 単四電池

LED 基準設計用双方向キー・フォブのリソース

Si4010 Keyfob AES デモ LCD ユーザ・ガイド

続きを読む

AN685:Si4455/4355 RF IC 用レイアウト設計ガイド

続きを読む

AN686:Si4455/4355 RF IC 用アンテナ

続きを読む

AN690:Si4010 開発キット・クイック・スタート・ガイド

続きを読む

AN692:Si4355/Si4455 プログラミング・ガイドとサンプル・コード

続きを読む

AN693:Si4455 低消費電力 PA マッチング

続きを読む

AN904:Johanson 0433BM41A0019 IPD による Si4455/Si4460 RFI (434 MHz) のパフォーマンス

続きを読む

8 ビット・マイクロコントローラ・ソフトウェア・ツール

このキットは、ソフトウェア・デバッグおよび Keil C コンパイラ、アセンブラ、リンカー・ツールチェインを使用するための Silicon Labs の 8 ビット・マイクロコントローラ・ソフトウェア・ツールに対応しています。

詳細

ワイヤレス開発スイート

またこのキットは、ラジオ・パラメータおよびアプリケーション・ファームウェア管理用ワイヤレス開発スイート(WDS)の使用に対応しています。

詳細

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software