4461C-868-PDK

MSRP$409.81

EZRadioPRO Si4461 868 MHz ワイヤレス開発キット

Si4461 開発キットは、周波数 868 MHz で動作するSi4461 EZRadioPRO 低電流 RF トランシーバを使った評価に必要なツールを提供します。また、Silicon Labs は周波数 915 MHz で動作するSi4461 EZRadioPRO 低電流 RF トランシーバを使った同様の完璧な開発キット4463C-915-PDK を提供しています。

どちらのキットも、新しい C8051F930 マザーボード(WMB-F930-PDK)と新しい RF ピコボードを基本にしています。WMB-F930-PDK は、スタンドアロン・デモと EZRadioPRO ワイヤレス・デバイス用ソフトウェア開発プラットフォームを提供します。

MSRP$409.81

 

Si4461 開発キットの内容

  • (2) C8051F930 マザーボード
  • (2) Si4461 868 MHz テスト・カード
  • (2) C8051F930 MCU カード
  • (2) 868 MHz アンテナ
  • (4) 単三電池
  • EZRadioPRO 開発キット・ユーザ・ガイド

ステップ1:8 ビット・マイクロコントローラ・スタジオのダウンロード

これらのツールは、8051/EFM8 8 ビット MCU デバイスのファームウェアの開発、ダウンロード、デバッグを支援します。今回、Keil® PK51 プロフェッショナル開発キットも付属するようになりました。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software