SLWRB4172B

MSRP$59.00

EFR32MG12 2.4 GHz 169 MHz +19 dBm 無線基板

EFR32MG12 SLWRB4172B ワイヤレス無線基板は、EFR32MG12 デュアル・バンド・スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。さまざまな無線基板に対応したモジュラー設定のため、開発者は Bluetooth Low Energy、Sub-GHz、2.4 GHz、およびマルチプロトコル・アプリケーションを開発できます。 

サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発、メッシュ・ネットワークのデバッグとパケット・トレース、および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。

この無線基板はスタンドアロンで使用することはできません。また、ワイヤレス・メインボードは別途購入する必要があります。

*注: デュアルバンド・ワイヤレス・スターター・キット (SLWSTK6005A) には、Bluetooth と独自規格ソフトウエア・スタックへのアクセスが必要です。

MSRP$59.00

ステータス
SLWRB4172B 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
1024 256 19

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容:

  • BRD4172B EFR32MG12 2.4 GHz、169 MHz、+19 dBm  無線基板

無線基板機能:

  • EFR32MG12 Mighty Gecko ワイヤレス SoC、1024 kB フラッシュおよび 256 kB RAM (EFR32MG12P433F1024GM48) 付き
  • デュアルバンド統合型ラジオ・トランシーバ
  • 19 dBm 出力電力
  • 反転 F PCB アンテナ (2.4 GHz)
  • SMA アンテナ・コネクター(169 MHz)
  • OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。
Th SLWSTK6005A マルチバンド・ワイヤレス・スターターキットは、マルチプロトコルおよびマルチバンド開発のために最適です。このキットには、Bluetooth® 低エネルギー(LE)、サブ GHz、2.4 GHz、およびマルチバンド・ダイナミック・マルチプロトコル用サポートが含まれています。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software