EFR32™ Flex Gecko 2.4 GHz および 490 MHz 独自規格ワイヤレス・スターター・キット
SLWSTK6062B
Flex Gecko ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自規格ワイヤレス・プロトコルの開発を簡素化するためのConnect スタックと Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)を含む、Silicon LabsのFlex SDKを介して有効化されます。一般的な範囲テスト、ラボ評価、ウェイク・オン・ラジオ、双方向パケット送受信をはじめとする広範な資料およびサンプル・アプリケーションも、Flex SDKサンプルアプリケーション内のソースコードとして提供されています。Simplicity Studio スイートを使用することで、開発者はグラフィカル・ユーザ・インターフェイスをうまく利用して、ワイヤレスアプリケーションをすばやく生成し、エネルギーのプロファイリングおよび様々なシステム最適化を実行できます。Connect スタックは、カスタマイズが簡単におこなえる、広範な独自規格ワイヤレス・アプリケーション用に設計されたIEEE 802.15.4 ベースのネットワーク・スタックです。サブ GHz と 2.4 GHz 両方の周波数帯域に対応しています。
カートに入れる $276

Flex Gecko スターター・キットのハードウェアおよびソフトウェアの特長
キット内容:
- (2) BRD4258A EFR32FG14 2400/490 MHz 19 dBm 無線基板
- (2) BRD4001A ワイヤレス・スターター・キットのメイン・ボード
- (2)SMA コネクタ付き 490 MHzアンテナ
- (2) 単三電池ホルダ
- (2) USB A - USB ミニ B 変換ケーブル
- (1) BRD8010A WSTK デバッグ・アダプタ
- EFR32 Flex Gecko スタート・ガイド・カード
キットの特長:
- 同梱のデバイス: EFR32FG14P233F256GM48
- モジュラー設計により、さまざまな無線基板をサポート
- 拡張ヘッダにより、簡単に拡張可能
- 統合されたデバッグおよびパケット・トレース
- パケット・トレースをイーサネット接続と USB 接続の両方でサポート
- コイン型電池ホルダと単三電池ホルダ
- バッテリ測定とエネルギー・プロファイラ用に高度エネルギー・モニタ (AEM) をサポート
Simplicity Studio の機能:
- 範囲テストを含む、ラボ評価、ソフトウェア開発、サンプル・アプリケーションの自動検出
- ラジオ・コンフィギュレータ GUI
- アプリケーション・ビルダ
- ハードウェア・コンフィギュレータ
- ネットワーク・アナライザ
- エネルギー・プロファイラ
* EFR32FG14P233F256GM48以外のデバイスを評価するには、互換性のある無線ボードが必要です。
互換性のある無線基板
無線基板 | ユーザ・ガイド | 同梱のデバイス | フラッシュ (kB) | RAM (kB) | 独自規格 2.4 GHz |
独自規格 サブ GHz |
Zigbee/Thread | BLE | Bluetooth 5 | Bluetooth メッシュ | 出力電力(dBm) | 価格(米ドル) | カートに追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLWRB4250A | ![]() |
EFR32FG1P133F256GM48 | 256 | 32 | あり |
915 MHz |
なし |
なし |
— |
なし |
+19.5 | $49 | ![]() |
SLWRB4250B | ![]() |
EFR32FG1P133F256GM48 | 256 | 32 | あり |
868 MHz |
なし |
なし |
— |
なし |
+13 | $49 | ![]() |
SLWRB4251A | ![]() |
EFR32FG1P133F256GM48 | 256 | 32 | あり |
490 MHz |
なし |
なし | — |
なし |
+20 | $49 | ![]() |
SLWRB4251B | ![]() |
EFR32FG1P133F256GM48 | 256 | 32 | あり |
434 MHz |
なし |
なし | — |
なし |
+10 | $49 | ![]() |
SLWRB4251D | ![]() |
EFR32FG1P133F256GM48 | 256 | 32 | あり |
169 MHz |
なし |
なし | — |
なし |
+20 | $49 | ![]() |
SLWRB4253A | ![]() |
EFR32FG12P433F1024GL125 | 1024 | 256 | あり |
915 MHz |
なし |
なし | — |
なし |
+19 | $49 | ![]() |
SLWRB4254A | ![]() |
EFR32FG12P433F1024GL125 | 1024 | 256 | あり |
868 MHz |
なし |
なし | — |
なし |
+10 | $49 | ![]() |
SLWRB4255A | ![]() |
EFR32FG13P233F512GM48 | 512 | 64 | あり |
915 MHz |
なし | なし | — |
なし |
+19 | $49 | ![]() |
SLWRB4256A | ![]() |
EFR32FG13P233F512GM48 | 512 | 64 | あり |
868 MHz |
なし | なし | — |
なし |
+10 | $49 | ![]() |
SLWRB4257A | ![]() |
EFR32FG14P233F256GM48 | 256 | 32 | あり | 915 MHz | なし |
なし |
— |
なし |
+19 | $49 |
![]() |
SLWRB4257B |
![]() |
EFR32FG14P233F256GM48 | 256 | 32 | あり | 868 MHz | なし |
なし |
— |
なし |
+13 | $49 |
![]() |
SLWRB4258A |
![]() |
EFR32FG14P233F256GM48 | 256 | 32 | あり | 490 MHz | なし |
なし |
— |
なし |
+19 | $49 |
![]() |
SLWRB4258B |
![]() |
EFR32FG14P233F256GM48 | 256 | 32 | あり | 169 MHz | なし |
なし |
— |
なし |
+19 | $49 |
![]() |
SLWRB4259A |
![]() |
EFR32FG14P233F256GM48 | 256 | 32 | あり | 434 MHz | なし |
なし |
— |
なし |
+10 | $49 |
![]() |
SLWRB4100A | ![]() |
EFR32BG1P232F256GM48 | 256 | 32 | あり |
なし |
なし | あり | アドバタイジング |
なし | +10.5 | $19 | ![]() |
SLWRB4103A | ![]() |
EFR32BG12P332F1024GL125 | 1024 | 256 | あり |
なし |
なし | あり | 2M PHY、アドバタイジング |
あり |
+10 | $49 | ![]() |
SLWRB4104A | ![]() |
EFR32BG13P632F512GM48 | 512 | 64 | あり |
なし |
なし | あり | 2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング |
あり |
+10 | $49 | ![]() |
SLWRB4150A | ![]() |
EFR32MG1P133F256GM48 |
256 | 32 | あり |
868 MHz |
あり | あり | アドバタイジング |
なし | +13 | $49 | ![]() |
SLWRB4150B | ![]() |
EFR32MG1P233F256GM48 |
256 | 32 | あり |
915 MHz |
あり | あり | アドバタイジング |
なし | +19.5 | $49 | ![]() |
SLWRB4158A | ![]() |
EFR32MG13P733F512GM48 | 512 | 32 | あり |
915 MHz |
あり | あり |
2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング | あり |
+19 | $49 | ![]() |
SLWRB4159A | ![]() |
EFR32MG13P632F512GM48 | 512 | 32 | あり |
なし |
あり |
あり |
2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング |
あり |
+10 | $49 | ![]() |
SLWRB4161A | ![]() |
EFR32MG12P432F1024GL125 | 1024 | 256 | あり |
なし |
あり |
あり |
2M PHY、アドバタイジング |
あり |
+19 |
$49 | ![]() |
SLWRB4162A | ![]() |
EFR32MG12P432F1024GL125 | 1024 | 256 | あり |
なし |
あり |
あり |
2M PHY、アドバタイジング |
あり |
+10 |
$49 | ![]() |
SLWRB4163A | ![]() |
EFR32MG12P433F1024GL125 | 1024 | 256 | あり |
868 MHz |
あり |
あり |
2M PHY、アドバタイジング |
あり |
+10 |
$49 | ![]() |
SLWRB4164A | ![]() |
EFR32MG12P433F1024GL125 | 1024 | 256 | あり |
915 MHz |
あり |
あり |
2M PHY、アドバタイジング |
あり |
+19 |
$49 | ![]() |
SLWRB4167A | ![]() |
EFR32MG13P733F512GM48 | 512 | 64 | あり |
868 MHz |
あり |
あり |
2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング |
あり |
+10 | $49 | ![]() |
SLWRB4168A | ![]() |
EFR32MG13P732F512GM48 | 512 | 64 | あり |
なし |
あり |
あり |
2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング |
あり |
+19 | $49 | ![]() |
SLWRB4169A | ![]() |
EFR32MG14P733F256GM48 | 256 | 32 | あり |
868 MHz |
あり |
あり | — | なし | +13 | $49 | ![]() |
SLWRB4169B | ![]() |
EFR32MG14P733F256GM48 | 512 | 64 | あり |
915 MHz |
あり | あり | — | なし | +19 | $49 | ![]() |
SLWRB4170A | ![]() |
EFR32MG12P433F1024GM68 | 1024 | 256 | あり |
868〜915 MHz |
あり | あり | 2M、 アドバタイジング |
あり | +19 | $49 | ![]() |
Flex Gecko キットを使ってみる
ソフトウェアと開発リソースへのアクセス。