Zentri ADK-W01 ワイヤレス開発キット

ADK-W01

ADK-W01 は、ZentriOS と ZentriOS SDK で安全な Wi-Fi ネットワーキングアプリケーションを開発するためのスターターキットです。

ZentriOS は、デバイスごとのレベルのユニークな暗号化アプリケーションを提供します。このアプリケーションは、IP盗難に対する保護を保証し、最終製品のライセンス管理スキームを可能にします。

 

ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能

    開発キットには以下が含まれています。
  • Piranha JTAG プログラマーとデバッガー
  • Moray 106 開発・評価ボード
  • モニター・バックパック
  • Karoo バックパック

開発キットの機能:

  • AMW106 Wi-Fi モジュールとの直接シリアル接続用の USB-UART インターフェイス
  • UART 送受信のデータを個別に指示する LED インジケータ
  • 2 つのボタンおよび 2 つの LED を含むセンサ・インターフェイス
  • 手動リセット・スイッチ
  • 簡単なプロトタイピングを実現するブレークアウト・ヘッダとアース・フック
  • USB インターフェイスによる給電
    開発キット仕様:
  • USB - UART:最大 3 Mbit/秒、ハードウェア・フロー・コントロールを使用した場合(オプション)
  • センサ・インターフェイス:2 x プッシュ・ボタン、2 x LED
  • ブレークアウト・ヘッダ:2 x 2 x 10 ピン・ヘッダ(AMW106 モジュールのすべてのピンに接続)
  • 電源: USB から 5 V 以上(最大 500 mA.)

ZentriOS

ZentriOS は、リソースに制限のある「モノのインターネット(IoT)」デバイスに適したコネクティビティ・オペレーティング・システムです。ZentriOS は、これに用意されている複数の製品ラインを通じて共通するソフトウェア基盤によって製品化までの時間を短縮します。ZentriOS にはセキュリティ、最先端のネットワーク接続機能、ファイル管理、豊富な周辺機器インターフェイスなどが内蔵されています。接続性の根底にある複雑さを抽象化することにより、開発者は、最も重要な仕事、つまり、優れた製品の構築に専念することができます。

ZentriOS は、デバイスを無線で接続し、数か月や数年単位ではなく数週間で製品を市場投入するための安全な接続基盤を提供します。ZentriOS は、マスタ・サブシステムにシリアル接続されたネットワーキング周辺装置として使用したり、またはコア・システム・マイクロコントローラにおいて、専用の暗号化されたアプリケーション・サンドボックス付きの中央オペレーティング・システムとして利用したりすることができます。いずれのシナリオでも、オプションでデバイス管理サービスである ZentriDMS を通じて製品ポートフォリオを管理(オプション)することができます。また、Zentri 独自のクラウド製品や、Amazon の AWS IoT プラットフォーム、IBM Bluemix、Microsoft の Azure IoT Suite など、主要 IoT クラウド・ベンダの製品を使用することができます。

ZentriOS は、製品購入をセキュアなプロダクト・エクスペリエンスに転換するために Zentri Secure Connected Product Platform(Zentri セキュア・コネクテッド・プロダクト・プラットフォーム)を構成する ZentriDMS、ZentriCloud、および Zentri Mobile App SDK を含む Zentri 製品ファミリのコンポーネントです。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software