Zentri AMW006-EW2 ワイヤレス開発キット

AMW006-EW2

注:この AMW006-EW2 は EoL(生産終了)しています。新しいデザインには、AMW006-E03 のご使用をお勧めします。

AMW006-EW2 評価基板では、デュアル・ワイヤ・アンテナとともにスルー・ホール AMW006 モジュールを備えた WiConnect を使用して迅速かつ簡単に評価および開発を行うことができます。

ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能

    開発キットには以下が含まれています。
  • UART 通信 & 電源制御を簡素化する USB シリアル・インターフェイス
  • 周辺装置インターフェイス(2 つのボタン、I/O制御およびステータス表示用の 5 つの LED、温度測定用サーミスタ)
  • モジュールのすべてのピンを指定するための拡張ヘッダ
  • リセット・ボタン

開発キットの機能:

  • AMW006 Wi-Fi モジュールとの直接シリアル接続用の USB-UART インターフェイス
  • UART 送受信のデータを個別に指示する LED インジケータ
  • 2 つのボタンおよび 2 つの LED を含むセンサ・インターフェイス
  • システム・インジケータ LED でネットワーク接続状態を表示
  • 手動リセット・スイッチ
  • 簡単なプロトタイピングを実現するブレークアウト・ヘッダとアース・フック
  • USB インターフェイスによる給電
    開発キット仕様:
  • USB - UART:最大 5 Mbit/秒、ハードウェア・フロー・コントロールを使用した場合(オプション)
  • センサ・インターフェイス:2 x プッシュ・ボタン、5 x LED
  • ブレークアウト・ヘッダ: 3 x 拡張ヘッダ(AMW006 モジュールのすべてのピンに接続)
  • 電源: USB から 5 V 以上(最大 500 mA.)
  • 動作温度:0 ~ 70 ℃

AMW006-EW2 資料

AMW006-EW2 Wi-Fi モジュールおよびワイヤレス開発キットのすべての資料を見る 

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software