Zentri AMW037-E01 ワイヤレス開発キット

AMW037-E01

AMW037-E01 評価基板では、表面実装 AMW307 モジュールとともに ZentriOS-Lite を使用して迅速かつ簡単に評価および開発を行うことができます。この AMW037 モジュールを使用するには、標準 USB ケーブルを使用して基板をコンピュータにつなぎ、PC 端末アプリケーションを使用して接続し、入力を開始します。このキットには、完全ライセンス許諾されたバージョンの ZentriOS-Lite も付属しています。

ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能

    開発キットには以下が含まれています。
  • UART 通信 & 電源制御を簡素化する USB シリアル・インターフェイス
  • 周辺装置インターフェイス(2 つのボタン、I/O制御およびステータス表示用の 5 つの LED、温度測定用サーミスタ)
  • 低 mA 範囲のパワー・プロファイリング用のパワー・モニタ
  • モジュールのすべてのピンを指定するための拡張ヘッダ
  • リセット・ボタン

開発キットの機能:

  • AMW037 Wi-Fi モジュールとの直接シリアル接続用の USB-UART インターフェイス
  • UART 送受信のデータを個別に指示する LED インジケータ
  • 2 つのボタンおよび 2 つの LED を含むセンサ・インターフェイス
  • システム・インジケータ LED でネットワーク接続状態を表示
  • 手動リセット・スイッチ
  • 簡単なプロトタイピングを実現するブレークアウト・ヘッダとアース・フック
  • USB インターフェイスによる給電
    開発キット仕様:
  • センサ・インターフェイス:2 x プッシュ・ボタン、5 x LED
  • ブレークアウト・ヘッダ: 3 x 拡張ヘッダ(AMW037 モジュールのすべてのピンに接続)
  • 電源: USB から 5 V 以上(最大 500 mA.)

ZentriOS

ZentriOS は、リソースに制限のある「モノのインターネット(IoT)」デバイスに適したコネクティビティ・オペレーティング・システムです。ZentriOS は、これに用意されている複数の製品ラインを通じて共通するソフトウェア基盤によって製品化までの時間を短縮します。ZentriOS にはセキュリティ、最先端のネットワーク接続機能、ファイル管理、豊富な周辺機器インターフェイスなどが内蔵されています。接続性の根底にある複雑さを抽象化することにより、開発者は、最も重要な仕事、つまり、優れた製品の構築に専念することができます。

ZentriOS は、デバイスを無線で接続し、数か月や数年単位ではなく数週間で製品を市場投入するための安全な接続基盤を提供します。デバイス管理サービスである ZentriDMS を通じて製品ポートフォリオを管理(オプション)するだけでなく、Zentri 独自のクラウド製品や、Amazon の AWS IoT プラットフォーム、IBM Bluemix、Microsoft の Azure IoT Suite など、主要 IoT クラウド・ベンダの製品を使用することができます。

ZentriOS は、製品購入をセキュアなプロダクト・エクスペリエンスに転換するために Zentri Secure Connected Product Platform(Zentri セキュア・コネクテッド・プロダクト・プラットフォーム)を構成する ZentriDMS、ZentriCloud、および Zentri Mobile App SDK を含む Zentri 製品ファミリのコンポーネントです。

AMW037-E01 資料

AMW037 Wi-Fi モジュールおよび AMW037-E01 ワイヤレス開発キットのすべての資料を見る 

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software