WF111 ワイヤレス開発キット

DKWF111

WF111 Wi-Fi® 開発キットを使用すると、WF111 Wi-Fi モジュールをシームレスに素早くテストすることができます。DKWF111 は、WF111 Wi-Fi モジュールを評価し、製品開発の基盤として使用することを意図しています。ボードを SDIO カード・スロットに直接挿入することも、ピン・ヘッダまたはワイヤをボードにハンダ付けしてテスト・システムまたはアプリケーションへの接続を確保することもできます。

 

ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能

    WF111 開発キットの内容:
  • WF111 SDIO 評価ボードの内容:
    • WF111 Wi-Fi モジュール
    • 電流測定ポイント
    • SDIO スロット・インターフェイス
  • WF111 モジュール
  • プログラミング・ケーブル
  • 資料

 

 

WF111 開発キットの機能:

  • SDIO ホスト接続
  • スイッチ・モード・コンバータ 2 個
  • 電流測定電圧出力
    Wi-Fi ソフトウェア SDK の利点:
  • 完全な 802.11 MAC および TCP/IP スタック
  • 個別のホスト(MCU)を使用するアプリケーション用 BGAPI™ バイナリ・プロトコル
  • スタンドアロン・アプリケーションのための BGScript™ スクリプト言語

WF111 資料

WF111 Wi-Fi モジュールおよびワイヤレス開発キットのすべての資料を見る 

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software