WF121 ワイヤレス開発キット

DKWF121

WF121 開発キットは、WF121 Wi-Fi モジュールを使用する組み込み Wi-Fi® アプリケーションの開発とプロトタイピングに最適な環境を提供します。この開発キットには、すぐに使用できるハードウェア・プラットフォームと、必要な資料および PC ツールを含む Wi-Fi ソフトウェア開発パッケージが含まれています。

 

ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能

    WF121 開発キットの内容:
  • WF121 評価ボード:
    • WF121 Wi-Fi モジュール
    • デュアル UART - USB コンバータ
    • ソフトウェア・プログラマブル・ボタン 4 個
    • LED 4 個
    • USB ポート
    • IO ヘッダ
    • Wi-Fi および MCU デバッグ・インターフェイス
  • ファームウェア・プログラマ(PICkit 3)
  • WF121 Wi-Fi モジュール
  • USB ケーブル
  • 資料

 

 

    Wi-Fi ソフトウェア SDK の内容:
  • BGAPI および BGScript の資料
  • BGAPI プロトコルを実装する BGLib™ ホスト・ライブラリ(ANSI C)
  • BGScript コンパイラ
  • BGScript および BGAPI のサンプル・アプリケーション
  • アプリケーション・ノート
    Wi-Fi ソフトウェア SDK の利点:
  • 完全な 802.11 MAC および TCP/IP スタック
  • 個別のホスト(MCU)を使用するアプリケーション用 BGAPI™ バイナリ・プロトコル
  • スタンドアロン・アプリケーションのための BGScript™ スクリプト言語

WF121 資料

WF121 Wi-Fi モジュールおよびワイヤレス開発キットのすべての資料を見る 

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software