SLEXP8022A

MSRP$49.00

WF200 Wi-Fi 拡張キット

この WF200 Wi-Fi 拡張キットは、Wi-Fi トランシーバ WF200 シリーズの機能を調べる最良かつ最速の方法です。このキットには、Linux 開発をいますぐ始めることができる、内蔵 Raspberry Pi コネクタと Silicon Labs の MCU とワイヤレス MCU の開発を可能にする EXP コネクタが含まれています。ホスト・プロセッサーの可能な限り最も広範な選択肢を提供する、さまざまな Linux および RTOS プラットフォーム用オープンソース・ドライバーがご利用可能です。これにはオンボード・アンテナ、ならびに外部アンテナ用にはマイクロ u.FL コネクタが含まれます。

MSRP$49.00

 

ハードウェアの機能

  • Raspberry Pi ヘッダー - Raspberry Pi(2、2B、3)用サポート
  • EXP ヘッダー - Silicon Labs の MCU とワイヤレス MCU スターターキットをサポートします
  • WF200S Wi-Fi トランシーバが、セキュア・リンクと非セキュア・リンク開発を可能にします
  • オンボード・アンテナ
  • 伝動測定用および外部アンテナ追加用の u.FL コネクタ
    ソフトウェアの機能
  • Linux ベースプラットフォーム用オープンソース・ドライバー
  • Micrium RTOS および FreeRTOS 用オープンソースドライバー
  • デモ・アプリケーション例

ステップ1:あなたの開発パスを選択する

Linux 開発

  • キットに含まれている SD カードを Raspberry Pi に差し込みます。
  • WFM200 拡張キットを付属の HAT コネクタを使用して、Raspberry Pi ボードに接続します。
  • Raspberry Pi およびその他の Linux プラットフォームの最新ドライバとファームウェアを入手するリンクを含む、クイックスタートガイドの指示に従ってください。

Silicon Labs MCU

  • EXPコネクタを使用して、WFM200S 拡張キットからGG11 スターターキットへ接続する。
  • 最新のドライバとファームウェアへのリンクなどの、クイックスタートガイドの指示に従ってください。

その他の MCU

  • クイックスタートガイドの指示に従って、STM32 マイクロコントローラを使用して開発を始める。
互換性のあるキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。
高フラッシュ容量 50MHz EFM8BB3 MCU スターターキットは、汎用の高フラッシュ容量50 MHz EFM8 Busy Bee 8-ビット MCU の評価と開発の優れた出発点としてお使いいただけます。
高性能 50 MHz EFM8BB2 MCU スターターキットは、汎用型、高性能 50 MHz EFM8BB28-ビット MCU の評価と開発を行うための優れた開始点としてお使いいただけます。
AEC-Q100 認定 MCU EFM8BB1 スターターキットは、汎用型、AEC-Q100 認定 EFM8BB18 ビット MCU で評価および開発をおこなうための優れた開始点としてお使いいただけます。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software