SPI - I2C ブリッジ・デバイスおよび GPIO ポート・エキスパンダ

Silicon LabsCP2120コンパクトSPI - I2Sブリッジおよび多目的ポート・エキスパンダ・デバイスは簡単にシステムに追加することができ、インターフェイス互換性の問題を解決し、必要に応じてGPIOをさらに追加することができます。チップには、4ワイヤ・スレーブSPIバス、ブリッジ制御ロジック、双方向I2Cバス・インターフェイス、および8つの多目的入力/出力(I/O)ピンが含まれています。SPI マスターは、CP2120 に指示を出し、簡単なコマンド・セットを使用して I2C データ・トラフィックを送受信することにより、他の I2C デバイスと通信します。CP2120 は、I2C バス上でマスター・トランスミッタおよびマスター・レシーバとして機能することができます。すべての I2C タイミング、アドレス指定、およびアービトレーションは、CP2120 によって処理されます。

機能

  • 4 ワイヤ SPI バスは最高 1 MHz までの周波数で動作
  • 完全な I2C マスターの送受信機能
  • I2C データ、周波数は最高 400 kHz まで設定可能
  • 255バイト・データ送信および受信バッファ
  • 内部発振器
  • 2.4〜3.6 V 動作
  • アクティブ・ローの割り込み出力
  • 5 V トレラント I/Oピン
  • 8 つの多目的 I/O ピン

CP2120 を使用開始する

CP2120 評価キット

このCP2120評価キットで実演する、SPI - I2C 固定機能をご覧ください。CP2120評価キットで開発を始めましょう。

カートに追加


製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 評価キット インターフェイス RAM (kB) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部発振器
CP2120 (NRND)
CP2120EK SPI - I2C 512 QFN20 4 x 4 あり
お問い合わせ お問い合わせ
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software