CP220x イーサネット・コントローラ IC

Silicon Labs の CP220x ファミリは、統合型メディア・アクセス・コントローラ(MAC)および物理層(PHY)を備えた業界最小のシングルチップ・イーサネット・コントローラです。CP220x シングルチップ・イーサネット・コントローラには、統合型 IEEE 802.3 準拠のメディア・アクセス・コントローラ(MAC)、10Base-T 物理層(PHY)、そして 28 ピン QFN(5 x 5 mm)または 48 ピン TQFP(9 x 9 mm)いずれかのパッケージで利用できる 8 kB の不揮発性フラッシュ・メモリを備えています。CP220x には 11 つ以上のポート I/O ピンで、あらゆる MCU またはホスト・プロセッサにイーサネット接続を追加することができます。この 8 ビットの並列外部メモリ・インターフェイス・バスは、いずれも業界標準である Intel および Motorola のバス形式両方を、多重化および非多重化形式でサポートしています。CP2201の 28 ピン QFN パッケージでは、多重化アドレスのみをサポートしています。モード選択ピンは、バス・インターフェイス・モードを選択するために使用されます。

 

fmt=png-alpha

機能

  • IEEE 802.3 MAC および 10 BASE-T PHY
  • 100/1000 BASE-T との完全な互換
  • オートネゴシエーションによる全二重/半二重通信
  • 自動極性検出・修正
  • ハードウェア診断ソフトウェア

製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 並列ホスト・インターフェイス 並列ホスト・インターフェイス速度(Mbps) フラッシュ (kB) RAM トランシーバ オートネゴシエーション プログラミング済み MAC アドレス パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 温度範囲(ºC) LED
CP2200 (NRND)
8 ビット非多重化 EMIF 30 8 2 kB TX バッファ、4 kB RX バッファ あり あり あり TQFP48 9 x 9 -40 85 別リンクおよびアクティビティ
CP2201 (NRND)
8 ビット多重化 EMIF 25 8 2 kB TX バッファ、4 kB RX バッファ あり あり あり QFN28 5 x 5 -40 85 リンクおよびアクティビティの組み合わせ
お問い合わせ お問い合わせ
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software