新設計には不向きです

CP2200 イーサネット・コントローラ

CP2200 単一チップ・イーサネット・コントローラは、統合型 IEEE 802.3 準拠のメディア・アクセス・コントローラ(MAC)、10Base-T 物理層(PHY)、そして TQFP48 パッケージ(9 x 9 mm)で入手可能な 8 kB の不揮発性フラッシュ・メモリを備えています。 このデバイスには、11 個以上のポート I/O ピンが備わり、あらゆるマイクロコントローラまたはホスト・プロセッサにイーサネット接続を追加することができます。この 8 ビットの並列外部メモリ・インターフェイス・バスは、いずれも業界標準である Intel および Motorola のバス形式両方を、多重化および非多重化形式でサポートしています。

すべての仕様のデータシートを表示
仕様の概要

ホスト・インターフェイス速度(Mbps): 30

並列ホスト・インターフェイス: 8 ビット非多重化 EMIF

パッケージ・タイプ: TQFP48

LED: 別リンクおよびアクティビティ

RAM サイズ: 2 kB TX バッファ、4 kB RX バッファ

パッケージ・サイズ: 9 x 9


お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software