CP2102N-QFN20 USBXpress USB - UART ブリッジ QFN20

CP2102N-QFN20 デバイスは、USBXpress ファミリの一部です。QFN20 パッケージ(3x3)で入手可能な CP2102N-QFN20 には、4つ内蔵されています。 このデバイスには、USB 2.0 フルスピード機能コントローラ、USB トランシーバ、発振器、汎用非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)を搭載しており、その他の外部 USB コンポーネントがなくても、開発を行うことができます。カスタマイズと設定のオプションは、すべてシンプルな GUI ベースのコンフィギュレータで選択できます。

USB - UART ブリッジ VCP ドライバをダウンロード >

すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示
仕様の概要

バッテリ充電検出: なし

デジタル I/O ピン: 4

パッケージ・タイプ: QFN20

パッケージ・サイズ(mm): 3 x 3


お問い合わせ お問い合わせ
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software