CP2102N-QFN24 USBXpress USB - UART ブリッジ QFN24

CP2102N-QFN24 デバイスは、USBXpress ファミリの一部です。QFN24 パッケージ(4x4)で入手可能な CP2102N-QFN24 には、4 が内蔵されています。 このデバイスには、USB 2.0 フルスピード機能コントローラ、USB トランシーバ、発振器、汎用非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)を搭載しており、その他の外部 USB コンポーネントがなくても、開発を行うことができます。カスタマイズと設定のオプションは、すべてシンプルな GUI ベースのコンフィギュレータで選択できます。

USB - UART ブリッジ VCP ドライバをダウンロード >

すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示
仕様の概要

バッテリ充電検出: なし

デジタル I/O ピン: 4

パッケージ・タイプ: QFN24

パッケージ・サイズ(mm): 4 x 4


お問い合わせ お問い合わせ
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software