CP2102N-QFN28 USBXpress USB - UART ブリッジ QFN28

CP2102N-QFN28 デバイスは、USBXpress ファミリの一部です。QFN28 パッケージ(5x5)で入手可能な CP2102N-QFN28 には、7 が内蔵されています。 このデバイスには、USB 2.0 フルスピード機能コントローラ、USB トランシーバ、発振器、汎用非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)を搭載しており、その他の外部 USB コンポーネントがなくても、開発を行うことができます。カスタマイズと設定のオプションは、すべてシンプルな GUI ベースのコンフィギュレータで選択できます。

USB - UART ブリッジ VCP ドライバをダウンロード >

すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示
仕様の概要

バッテリ充電検出: あり

デジタル I/O ピン: 7

パッケージ・タイプ: QFN28

パッケージ・サイズ(mm): 5 x 5


お問い合わせ
閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software