デジタル・アイソレータ

Silicon Labs の CMOS デジタル・アイソレータ・ファミリは、競合フォトカプラ・ソリューションと比べ、低コスト、小型サイズ、向上した性能、低消費電力、高い信頼性を持つ絶縁回路を構築する機能を提供します。幅広い製品ポートフォリオとともに、実績に裏付けられた産業イノベーションとエンジニアリングの卓越性に対する揺るぎないコミットメント — 当社の絶縁技術はお客様の絶縁ニーズに即時対応できます。1 ~ 6 チャンネルの双方向または一方向デジタル・アイソレータである Si80xx、Si83xx、Si86xx、Si87xx、および Si88xx ファミリは、最大 5 kV までの絶縁電圧定格に対応します。