絶縁型ゲート・ドライバ

Silicon Labs の ISOdriver 製品ファミリは、より良いタイミング・マージンのための超低伝播遅延、温度や時間に対する堅実なオペレーション、および比類のないサイズとコスト・メリットを提供します。1、2.5、3.75、および 5.0 kV の絶縁耐圧がラインアップされています。ドライバ - ドライバの耐電圧は ±1500 VDC で、ドライバは同じまたは別のグランドに接地、あるいはフローティング接続可能です。